1.0301 cementační ocel
| Materiál č. | 1.0301 |
| US standard (AISI) | 1011, M1010 |
| Krátké označení | C10 |
| Starší označení | - |
| Popis | cementační ocel |
| Složení Složky slitiny [%] | C: 0,07 - 0,13 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,30 - 0,60 P: ≤ 0,045 S: ≤ 0,045 |
| Hustota [g/cm³] | 7,85 |
Mez kluzu | ≥ 200 |
| Pevnost v tahu Rm [N/mm²] | 350-640 |
| Tažnost A [%] | ≥ 12 |
| Obrobitelnost | dobrá |
| Svařovatelnost | vhodné |
| Tepelné zpracování | možné |
| Ostatní vlastnosti | Součásti a díly strojů s nízkou pevností jádra a střední zatížení, jako je páka |
| Hlavní použití | Nohy, opěrné čepy, upínky |
Tyto údaje jsou orientační veličiny, za jejichž správnost neručíme. Vlastnosti ocelových materiálů závisí velkou měrou na jejich tepelném a/nebo mechanickém zpracování.